/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Wandmodule

    Serien TR40 und TR42

    Die Room Sensors u. Displays der Serien TR40 u. TR42 sind für den Betrieb mit Trend IQX Controllern gedacht. Alle Modelle haben einen integrierten Temperatursensor. Varianten mit Sensoren für relative Feuchte bzw. CO2-Konzentration sind erhältlich.

    Übersicht

    Die TR40/TR42-Serie der Room Sensors und Displays ist zum Betrieb mit Trend IQX-Controllers ausgelegt. Die Modelle verfügen über Temperatursensoren und es sind auch Varianten mit Sensoren für die relative Feuchte bzw. CO2-Konzentration erhältlich. TR42 hat ein monochromes hinterleuchtetes LCD-Display für die Anzeige von Sensormesswerten, das die Steuerung von Lüfterdrehzahl, Belegung und Temperatursollwert erlaubt. Bis zu 7 Geräte lassen sich über den Sylk-Bus zur Daten- und Stromversorgung mit dem Controller verbinden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Einzelne Strom-/Datenverbindung zum Controller reduziert Verdrahtungsaufwand
    • Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung
    • Ausgang, berechneter Taupunkt
    • Betrieb in °C oder °F
    • Ausrichtung im Hoch- oder Querformat
    • Hochauflösendes Touchscreen-LCD-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
    • Sollwert, Lüfterdrehzahl und Belegung, Zwangsteuerungen
    • Anzeige der Werte für CO2-Konzentration und Außenlufttemperatur vom Controller
    • Optionen für Funktionstasten (Leuchten, Jalousien usw.)
    • Backup/Übertragung von Konfigurationsdetails mit microSD-Karte
    Zertifizierungen:
    • CE, UL94-V0 plastic enclosure
    • FCC Part 15, Class B