/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Konverter

    LWL Konverter für essernet

    Auslaufmodell

    Konverter für die Vernetzung von ESSER BMZ (essernet) über Lichtwellenleiter.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Fibre Optic Converter for Essernet ist auf Arretierungsvorrichtung für C-Schienenmontage montiert. Je nach verwendeter Glasfaser sind Entfernungen von bis zu 3 km möglich. Geeignet für 50/125-µm- und 62,5/125-µm-Multimode-Fasern. Das Gerät sollte so nahe wie möglich an der Brandmeldezentrale installiert werden und das Anschlusskabel sollte nicht verlängert werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • 31 Verbindungen pro essernet-Netzwerk
    • Übertragungsrate von 500 kBd
    • LWL-Wandler aus Index A
    Zertifizierungen:
    • IP40
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER