/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Befestigungskomponenten

    19-Zoll-Montagesatz mit Ausschnitt für Sicherungshalter

    Durch die Verwendung von großen Batterien bis zu 150 Ah Kapazität in Kombination mit unseren Netzteilen kann es im Falle eines Kurzschlusses zu einem Stromfluss von bis zu 600 A kommen.

    Übersicht

    Durch den Einsatz von großen Batterien bis zu 150 Ah Kapazität in Kombination mit unseren Netzteilen kann es im Falle eines Kurzschlusses zu einem Stromfluss von bis zu 600 A kommen. Das entspricht einer Leistung von mehr als 15 KW bei einem Kurzschluss. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Sicherung, um Schäden zu vermeiden. Um die Sicherung mit Halterung fachgerecht einzubauen, haben wir diesen Einbausatz für VARIODYN ONE entwickelt.