Netzwerkkarten und Module
RFW 4000 GSM/GPRS Module
Ethernetschnittstelle zur Anbindung an IP-Netze, Schnittstelle zur Anbindung an GSM/GPRS Netze (in Verbindung mit RFW-3000 und RFW-4000).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die RFW 4000 GSM/GPRS Module erweitern die Übertragungsgeräte DS 6700, DS 6750 und DS 7700 um einen zweiten Übertragungsweg über 2G, 3G(UMTS) oder 4G(LTE). Der modulare Aufbau ermöglicht die nachträgliche Ergänzung von Übertragungsgeräten, so dass vorhandene Installationen kosteneffizient nachgerüstet werden können.
Je nach Programmierung der Einbruchmelderzentrale oder des Übertragungsgerätes im Stand-Alone-Betrieb können Alarme, Meldungen und Routinerufe in GSM- oder IP-Netzwerke übertragen werden. Dies ermöglicht eine Anwendung auch ohne kabelgebundene Übertragungswege.Fernabfrage / Fernparametrierung wird abhängig vom angeschlossenen Paneltyp unterstützt. Für eine gute 4G-Übertragung sind zwei Antennen für den Gehäuseeinbau im Lieferumfang enthalten. Bei guten Empfangsbedingungen ist der Betrieb mit einer einzelnen Antenne möglich (programmierbar).
Merkmale und Vorteile:- Steckmodul zu DS 6700, DS 6750, DS 7700
- Kompatibel zu MB12/24/48.10/100.10 oder MB-Secure V10
- Passt in vorhandene Gehäuse, belegt keinen zusätzlichen Modulmontageplatz
- Kann mit 2 Antennen oder 1 Antenne betrieben werden
- Mitgelieferte Antennen können auf Schalttafelgehäuse installiert werden
- Optionale External Antennas anschließbar
- LEDs für Statusinformationen
- SIM-Kartenhalter für Mini-SIM
- VdS