/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzwerkkarten und Module

    Hardware-Option TCP/IP-Konverter, Ethernet-RS232/RS485

    Auslaufmodell

    Hardware-Option TCP/IP-Konverter, Ethernet-RS232/RS485

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Diese Hardware-Option dient zur Anbindung eines abgesetzten essernet® über ein beispielsweise firmenweites Ethernet-LAN an ein Managementsystem über TCP/IP. Hierbei wird das Gerät als Protokoll-Umsetzer zwischen dem auf dem essernet® befindlichen SEI und der im Ethernet-LAN vorhandenen Management-System eingesetzt.

    Merkmale und Vorteile:
    • Serielle Schnittstelle: RS232, RS422 oder RS485 (2- und 4-Draht), über Software konfigurierbar
    • Übertragungsgeschwindigkeit: 50 Baud bis max. 921,6 kBaud, über Software konfigurierbar
    • Serieller Anschluss: D-Sub 9, Buchse
    • Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX
    • Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX
    • Übertragungsart: halb-/voll-duplex oder automatisch, über Software konfigurierbar
    • Netzwerkanschluss: RJ45
    • Unterstützte Protokolle: ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security