Netzwerk-Switches
Industrielle Ethernet Switchs
Dieser kompakte, nicht verwaltete Switch arbeitet nach dem Plug-and-Work-Prinzip. Der montierte Schalter ist gleich hoch wie Saia PCD3-Systeme, was Platz spart, wenn er auf die DIN-Schiene eingerastet wird.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Merkmale und Vorteile:
- Hutschienenmontage und 24 VDC Speisung für den problemlosen Einsatz in der Infrastruktur-Automation und in rauer Industrieumgebung
- Schnelle Netzwerkdiagnose dank integrierten LEDs an den TCP-Ports
- Entry Level Industrial Ethernet Rail-Switch mit Store und Forward Switching Mode
- Ermöglicht den Aufbau von Ethernet-Netzwerken nach IEEE 802.3 mit Kupfertechnik
- Das Gerät verfügt über fünf oder acht 10/100-MBit/s-TwistedPair-Ports (RJ 45-Anschlüsse)
- An den TCP-Ports können bis zu fünf oder acht Endgeräte oder weitere TCP-Segmente über Twisted Pair angeschlossen werden
- Extrem leicht und kompakt in der Bauform mit Schutzart IP 30
- Einfache Inbetriebnahme mit «Plug & Work» durch Autonegotiation, Autopolarity und Autocross