/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Derzeit kommt es zu kurzen Dienstunterbrechungen, die einige Funktionen der Website beeinträchtigen. Vielen Dank für Ihre Geduld, während unser Team an der Behebung des Problems arbeitet.

    nurse call systems

    Aufputzsockel 3-fach

    Auslaufmodell

    Aufputzsockel 3-fach für 3 Systevo Komponente mit Rahmen/Abdeckplatte im Design Systevo Call.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Artikel-Nr.: 88915C5

    Aufputzsockel 3-fach für 3 Systevo Komponente mit Rahmen/Abdeckplatte im Design Systevo Call.

    Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.

    Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).

    Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

    Besondere Materialeigenschaften:

    • Kunststoff (PC+ABS-FR)
    • UV-beständig
    • Ausführung matt
    • Antimikrobielle Ausführung
    • Schlagzähigkeit
    • Hitzebeständigkeit
    • Festigkeit
    • Langlebigkeit
    • Haltbarkeit
    • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
    • Halogenfrei
    Spezifikationen

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 81 mm H: 223 mm T: 35 mm (oben)
      • B: 82,8 mm H: 225 mm T: 35 mm (unten)

    Technical Specifications

    • Montage
      • Befestigung mit Schrauben

    Material Specifications

    • Material
      • PC + ABS – FR

    Funktionen

    • Farbe
      • verkehrsweiß (RAL 9016)

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 81 mm H: 223 mm T: 35 mm (oben)
      • B: 82,8 mm H: 225 mm T: 35 mm (unten)

    Technical Specifications

    • Montage
      • Befestigung mit Schrauben

    Material Specifications

    • Material
      • PC + ABS – FR

    Funktionen

    • Farbe
      • verkehrsweiß (RAL 9016)
    • Dimensions : B: 81 mm H: 223 mm T: 35 mm (oben)|B: 82,8 mm H: 225 mm T: 35 mm (unten)
    • Montage : Befestigung mit Schrauben
    • Material : PC + ABS – FR
    • Farbe : verkehrsweiß (RAL 9016)
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten