nurse call systems
Systevo I/O Schnittstelle
Systevo I/O-Schnittstelle, um eine flexible und nahtlos konfigurierbare Eingangs-/Ausgangsverbindung zu bieten, um das Systevo-Rufsystem mit Drittanbieter-Alarmanlagen (z.B. BMS) zu verbinden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Interface-Einheit zur Verbindung des Systevo-Call-Systems mit anderen bestehenden Patienten-Pflege-Systemen oder mit anderen externen Alarmanlagen (z.B. Gebäudeverwaltungssystemen, Brandmeldeanlagen usw.) mittels konfigurierbarem Input/Output. Dadurch kann das Systevo-Calls-System einen externen technischen Alarm (d.h. an BMS) melden oder das Systevo-Pflegeanrufsystem nutzen, um einfach über einen eingehenden externen technischen Alarm von einem Drittanbietersystem zu informieren. Es stehen bis zu 4 Eingänge und 4 Open-Collector-Ausgangskreise zur Verfügung. Die Systevo I/O-Schnittstelle wird häufig als Steuereinheit zur Verwaltung von Gruppen-Signalleuchten verwendet und kann im Stationszimmer oder in einem Verteiler installiert und mit der übergeordneten Zentraleinheit (über den Flur-Datenbus) verbunden werden. Sie dient als Schnittstelle, um über eingehende technische Alarme von einem Drittanbietersystem zu informieren, und ist insbesondere für Warnhinweise geeignet, die allen Pflegekräften gemeldet werden müssen. Es ist möglich, die 4 Eingänge der Systevo I/O-Schnittstelle zu nutzen, um bis zu 4 externe technische Alarme zu empfangen, die im gesamten System angezeigt werden. Jeder Eingang kann mit einem separaten Text zur Identifikation konfiguriert werden. Die Konfigurationsdaten des Geräts und die zugehörigen Profile (Funktionen, Identifikationstexte, I/O-Betriebsmodus usw.) werden lokal im Flash-Speicher gespeichert. Enthält einen Abwärtskompatibilitätsmodus zur Nutzung als Ersatz für die alte Kontakt-Schnittstelle 99 (Art.-Nr. 72641A2) für bestehende Systeme gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06. Integrierter Schalter zur Konfiguration des Betriebsmodus der Eingänge als normalerweise geschlossen (NCC) oder normalerweise offen (NOC). Zukünftig erweiterbar durch moderne Flash-Speichertechnologien. Enthält die Option für ein automatisches Software-Update während des Betriebs.
Besondere Materialeigenschaften:
Hochwertiges Kunststoff Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.
•Kunststoff (PC+ABS-FR), matt
•UV-beständig, Schlagzähigkeit
•Hitzebeständigkeit, Festigkeit
•Langlebigkeit, Haltbarkeit
•Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
System-Infrastruktur:
•Prozessor/OS: Embedded µC System
•Cyber Security: Firewall, Gesicherte Boot-Loader Funktion
•Konfiguration: via Daten-Dienst
Ein-/Ausgänge:
•Spannungsversorgung 24V DC
•ZBUS: je 1x RS487 (500m)
•Eingangsanschlüsse: 4x konfigurierbar für NOC oder NCC-Betrieb
•Ausgangsanschlüsse: 4x Open Collector
•Anschlussterminals: farbkodiert für bis zu 3x 0.6mm (2x 0.8mm) starr
•Galvanische Trennung der Steuerfunktionen gemäß EN 60601.1.1 durch externe Schutzmaßnahmen