Erweiterungsmodule
Vier-Wege-Relais
Die Vier-Wege-Relaisschnittstelle ist eine I/F-Kunststoffbox mit einer maximalen Betriebsspannung von 125 V AC oder 150 V DC.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Vier-Wege-Relaisschnittstelle ist eine I/F-Kunststoffbox mit einer maximalen Betriebsspannung von 125 V AC oder 150 V DC.
Merkmale und Vorteile:- Widerstand ist 280 - (42mA)
- Nennstrom ist 1,25mA
- Maximale Betriebsspannung ist 125 V AC oder 150 V DC