/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    E/A-Module

    Conventional IK3 Evaluating Unit

    Auslaufmodell

    Die Conventional IK3 Evaluating Unit ist ein BUS-2-System, das den Einsatz nahezu aller gängigen RFID-Technologien zum Scharfschalten/Entschärfen und für die Zugangskontrolle erlaubt

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Conventional IK3 Evaluating Unit ist ein BUS-2-System, das den Einsatz nahezu aller gängigen RFID-Technologien zum Scharfschalten/Entschärfen und für die Zugangskontrolle erlaubt. Je nach Objektanforderung und Sicherheitsstufe können proX, LEGIC (advant) und Mifare DESFire EV1/EV2 verwendet werden. Kompatibilität mit verschlüsselten Honeywell-Anwendungen mit verschiedenen Schlüsseln je Festplatte (diversifizierte Schlüssel). Die Codierung erfolgt durch IQ MultiAccess/SystemControl, nur mit luminAXS-Lesegeräten. Die herkömmliche Evaluating Unit IK3 kann für Schalttafeln verwendet werden, die über einen Blockschloss-Anschluss verfügen.

    Über die RS-485-Schnittstelle können bis zu vier Leser an die Evaluating Unit angeschlossen werden. Das IDENT-KEY-System ermöglicht eine Zuordnung zu Zeitzonen und die Aufzeichnung der Sperrzeiten und Schlüsselnummern. Im entschärften Zustand kann eine Tür, die durch einen Door Strike verschlossen wird, über die Bedieneinheit und/oder einen Schlüssel (Zugriffskontrollfunktion) freigegeben werden. Die Programmierung der anwendungsspezifischen Daten (z.B. Schlüsselnummern, zeitabhängige Berechtigungen usw.) kann direkt an der Evaluating Unit über WINFEM Advanced erfolgen. Sowohl die Scharfschaltung als auch die Zugangskontrollfunktion können mit PIN, Karte oder einer Kombination aus PIN und Karte erfolgen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Scharfschalten/Entschärfen einer Einbruchmeldeanlage
    • Zugangskontrollfunktionen
    • Betrieb über Datenträger und/oder Pin Code
    • Eindeutige Erkennung und Aufzeichnung
    • Kontaktlose und somit verschleißfeste Daten-, Informations- und Energieübertragung
    • Maximale Sicherheit durch mifare DESFire EV1/EV2
    • Individuelle PIN für jeden Datenträger/Benutzer
    • Verwaltung der Zugangskontrollfunktionen, wie z. B. der Zuweisung von Benutzerberechtigungen in verschiedenen Zeitzonen
    • Alarm bei Bedrohung durch Überfall-Code
    Zertifizierungen:
    • G106073, Klasse C
    • RoHS 2011/65/EU
    • EMC 2014/30/EU
    • EN 55022:2010
    • EN 50581:2012
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Evaluation Unit

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Evaluation Unit
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : Evaluation Unit