/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    E/A-Module

    DUO Extension Relay Module

    Das DUO Extension Relay Module kann zur Erweiterung eines DUO I/O-Moduls BUS-2/BUS-1 zur Aufbaumontage verwendet werden. Das DUO Relay Module ist ein 230 V~, 5 A Relaismodul zur Aufbaumontage.

    Übersicht

    Das DUO Extension Relay Module kann zur Erweiterung eines DUO I/O-Moduls BUS-2/BUS-1 zur Aufbaumontage verwendet werden. Das DUO I/O Module BUS-2/BUS-1 hat die Funktion, das Einbruchpanel MB-Secure oder MB12/24/48/100/256 Plus mit Steuerung und Stromversorgung über den BUS zu erweitern. Die beiden Relais können über die Ausgänge des DUO-E/A-Moduls oder alternativ über jede andere Steuerspannung mit aktiv niedrigem Potential ausgelöst werden. Zur Manipulationserkennung ist ein Deckelschalter eingebaut.

    Merkmale und Vorteile:
    • Beide Relais werden über das DUO I/O Modul oder über eine unabhängige Steuerspannung aktiv niedrig aktiviert
    • 2 Ansteuereinrichtungen, jeweils mit einem potenzialfreien Umschaltkontakt
    • Weiter Schaltkapazitätsbereich 5 V–/10 mA bis 250 V~/5 A
    • Schalter zur Manipulationserkennung
    Zertifizierungen:
    • G114051, Klasse C
    • EN 50131-3, Klasse 3, Klasse II
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Relay Module

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Relay Module
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : Relay Module