E/A-Module
Rettungswegtechnik, Controller/Tableaus, TSB Türsteuerungs BUS-Controller
TSB Türsteuerungs BUS-Controller. TS-BUS-Controller 970-30
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Prozessorgesteuerter Bus-Master zum Betrieb von TS Bus Netzwerken mit bis zu 110 Teilnehmern.
Mit Ethernet-Schnittstelle zur Anbindung an einen PC in Verbindung mit einer Visualisierungssoftware,
Konfigurationssoftware oder OPC Server.
Merkmale und Vorteile:- -Im Kunststoffgehäuse für Verteilereinbau
- -Inkl. Crossover-Kabel (RJ45)
- -Inkl. Software FT Manager als integrierte web-basierende
- Anwendung zur zentralen Konfiguration von vernetzten
- Fluchttürsteuerungen oder Türüberwachungen der FT II
- Generation (ab Baureihe 1385, 720-40)