/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    E/A-Module

    Hybrid-Feldbus E/A-Modul

    Auslaufmodell

    Dies ist ein Hybrid-Feldbus-E/A-Modul, das für die Verwendung mit multivalenten Regler der Serie MVC-80 vorgesehen ist.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Dies ist ein Hybrid-Feldbus-E/A-Modul, das für die Verwendung mit multivalenten Steuerungen der Serie MVC-80 vorgesehen ist.

    Zertifizierungen:
    • CE
    • EN 60730-1:2005-12
    • EN 60730-2-9:2005-10
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell
    • Product Type
      • Hybrid Panel Bus I/O Module

    Andere

    • Brand
      • Honeywell
    • Product Type
      • Hybrid Panel Bus I/O Module
    • Brand : Honeywell
    • Product Type : Hybrid Panel Bus I/O Module