E/A-Module
IO-10MIXR Intelligenter IO-Hub
Dieses E/A-Modul erleichtert die Integration anderer kabelgebundener Fühler und Geräte nach Bedarf und verbindet sich drahtlos über Wi-Fi oder Bluetooth® mit dem Gateway des Systems.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der Smart IO Hub ist ein fortschrittliches, drahtloses Gerät, das die Geräteüberwachung und die Ein- und Ausschaltung von VRF/VRV-Systemen, Beleuchtung, Abluftventilatoren und anderen Lasten ermöglicht, die auf der Grundlage eines Zeitplans und/oder analoger/digitaler Eingangssignale gesteuert werden müssen. Jeder Smart IO fügt 10 Punkte mit einer Mischung aus Eingängen und Ausgängen für eine flexible Installation hinzu. Das Gerät verfügt über 4 Universal Ein-/Ausgänge (UIO), 4 digitale Ausgänge (DO) und 2 digitale Eingänge (DI). Außerdem verfügt es über 2 Ethernet-Anschlüsse, Wi-Fi und Bluetooth-Konnektivität. Dieses Gerät kann über eine mobile App in Betrieb genommen werden. Die Firmware des Geräts kann über das Wi-Fi-Netzwerk aktualisiert werden. Das Gerät kann an der Wand, auf einer Konsole oder auf einer DIN-Schiene montiert werden.
Merkmale und Vorteile:- Integriert mit SaMBa
- Plug-and-Play-Funktionalität für eine einfache Installation
- 16-Bit-A/D-Wandlungsauflösung für genaue Messungen
- LED-Anzeigen für alle Eingänge und Ausgänge
- Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität
- Externe Antenne für Wi-Fi und Bluetooth
- Abnehmbare Klemmenleisten für Verdrahtungsanschlüsse
- Unterstützt OTA-Firmware-Updates über Wi-Fi
- UL60730-1
- CSA E60730-1
- UL916
- CSA C22.2 Nr. 205
- EN 60730-1
- EN 60730-2-9
- FCC Teil15, Unterabschnitt B
- CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
- RoHS II: 2011/65/EU
- REACH
_blank
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden