/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    E/A-Module

    MB Secure 2 Relay Module

    Das MB Secure Module BUS-2 mit 2 Ein- und Ausgängen ist zur Erweiterung einer Einbruchmeldezentrale der Serie MB-Secure oder MB12/24/48/100/256 plus mit Steuerung und Stromversorgung über BUS-2 bestimmt.

    Übersicht

    Das Module BUS-2 mit 2 Ein- und Ausgängen ist zur Erweiterung einer Einbruchmeldezentrale der Serie MB-Secure oder MB12/24/48/100/256 plus mit Steuerung und Stromversorgung über BUS-2 bestimmt. Beim Betrieb am MB-Secure-Panel stehen zwei Relais und zwei freie programmierbare Meldergruppeneingänge zur Verfügung. Auch gibt es einen Kompatibilitätsmodus für den Betrieb an MB12/24/48/100/256-Panels als 5-Output-Module BUS-2. In diesem Fall steuern die ersten beiden Ausgänge die Relais. Die Eingänge werden im Kompatibilitätsmodus nicht unterstützt.

    Merkmale und Vorteile:
    • Betrieb bei BUS-2
    • 2 Relais, jeweils mit potentialfreiem Umschaltkontakt
    • Großer Schaltkapazitätsbereich (5V–/10 mA bis 250 V~/5 A)
    • 2 Meldergruppeneingänge, frei programmierbar (nur MB-Secure)
    • Erkennungsbereich 4k 14k und 20%/30%/40%
    • Manipulationserkennung für Abdeckung und Aufstemmen
    • Firmware Update wird über BUS-2 unterstützt
    Zertifizierungen:
    • G14022, Klasse C
    • EN 50131-3, Klasse 3, Klasse II
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • 2-Relay 2-Input Module

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • 2-Relay 2-Input Module
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : 2-Relay 2-Input Module