/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    E/A-Module

    MB-Secure Extension License

    Auslaufmodell

    MB Secure Extension License ermöglicht die Verbindung zu einem WAGO I/O-System über TCP/IP-Protokoll, für die Integration zusätzlicher Schnittstellen oder Protokolle.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    MB Secure Extension License ermöglicht die Verbindung zu einem WAGO I/O-System über TCP/IP-Protokoll, für die Integration zusätzlicher Schnittstellen oder Protokolle. Die Kommunikation erfolgt über TCP/IP über Ethernet und erfordert ein WAGO I/O-Controller Typ I/O-System ‒ Serie 750/753 oder kompatibel und ermöglicht die bidirektionale Bearbeitung und Steuerung von Bedienfeld-Zuständen.

    Merkmale und Vorteile:
    • TLS 1.2 verschlüsseltes TCP/IP Kommunikationsprotokoll
    • Bis zu 4 unabhängige Anschlüsse pro MB-Secure, z.B. 3 x WINMAG + 1 x WAGO I/O
    • Teilungsereignisse und Kontrolle
    • Meldergruppe-Ereignisse und Kontrolle
    • Makro Kontrolle
    • Tür-Ereignisse und Kontrolle einschließlich Benutzerinformationen
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • I/O Controller

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • I/O Controller
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : I/O Controller