E/A-Module
MB Secure Relay Module
Das MB Secure Relay Module 4 x 230 V/8 A und 8 x 24 V/1A soll eine Einbruchmeldezentrale mit zusätzlichen Relais erweitern.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das MB Secure Relay Module 4 x 230 V/8 A und 8 x 24 V/1A soll eine Einbruchmeldezentrale mit zusätzlichen Relais erweitern. Die Relais werden mit aktiven 12-V-Signalen betrieben, angetrieben z.B. von einem 013940 16 I/O-Expandermodul oder von der Hauptplatine der Einbruchmeldezentrale selbst. Das Modul enthält 8 Relais mit einer Lastkapazität von 24 V/1 A, und für große Lasten sind 4 Relais mit einer Lastkapazität von 230 V/8 A vorgesehen. Jedes Relais verfügt über einen Anschluss für einen potenzialfreien Umschaltkontakt.
Merkmale und Vorteile:- 8 Relais mit 24 V/1 A
- 4 Relais mit 250V AC/8 A
- Jedes Relais mit potentialfreiem Umschaltkontakt
- Steuersignal 12 V, 50 mA
- Kompatibel mit allen MB-Panels
- EMC 2004/108/EG
- RoHS 2011/65/EU
- LVD (Niederspannungsrichtlinie) 2006/95/EG
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Relay Module
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Relay Module
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : Relay Module