E/A-Module
MB Secure Siren Module
Das MB Secure Siren Module ist ein BUS-2-Modul in einem Gehäuse zum Anschließen akustischer Signalgeräte und Blinklichter, die im Schaltschrankgehäuse oder dezentral in der Nähe der jeweiligen Alarmeinrichtung installiert werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das MB Secure Siren Module ist ein BUS-2-Modul in einem Gehäuse zum Anschließen akustischer Signalgeräte und Blinklichter, die im Schaltschrankgehäuse oder dezentral in der Nähe der jeweiligen Alarmeinrichtung installiert werden. 2 frei programmierbare Analogeingänge mit Reset-Funktion, Abdeckungsmanipulationsschutz, Manipulationsschutz vor Aufhebeln. Bis zu 4 frei programmierbare Ausgänge (aktiv hoch) bei Verwendung von 048720.17
Merkmale und Vorteile:- Betrieb auf dem BUS-2
- 2 frei programmierbare analoge Eingänge, mit Reset-Funktion, z. B. für Tamper-Ausgang
- Bis zu 4 frei programmierbare Ausgänge (active high) bei Verwendung von 048720.17
- Einfache Montage an der Unterseite des Panelgehäuses oder in einer separaten Box
- Cover tamper
- Pry-off tamper
- G114026, class C
- EN50131-3, Grad 3, Class II
- SES-EMA-RL-T2:2010-08
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Siren Module
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Siren Module
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : Siren Module
_blank
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden