E/A-Module
Zentralen-Bus-Ausgangsmodul
Pluggable Panel Bus Output Modules ermöglichen es Ihnen, entfernte Punkte mithilfe 2-adriger Kommunikation mit dem Hauptcontroller zu überwachen und zu steuern.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Pluggable Panel Bus Output Modules ermöglichen die Überwachung und Steuerung von Remote-Punkten mit 2-Draht-Kommunikation mit dem Hauptcontroller. Die Output Modules bestehen aus Klemmsockel und abnehmbarem Electronic Module, sodass der Sockel vor Installation des electronic Module montiert und verdrahtet werden kann. Electronic Modules können ohne Stromunterbrechung und ohne Trennung vom Bus gewechselt werden: nur das alte Modul abziehen und das neue einsetzen.
Merkmale und Vorteile:- LonMark®-konform
- 2-Draht-LonWorks-Busschnittstelle zwischen Steuerung und E/A.
- Keine zusätzlichen Feldklemmen erforderlich
- Verwendbar mit Excel 800-Controllern in Verbindung mit internen Standard-E/A-Modulen
- Automatische Anbindung und Inbetriebnahme an Excel 800-Steuerungen bei Verwendung der CARE-Software
- UL916
Andere
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Product Type
- Manual Override Module
Andere
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Product Type
- Manual Override Module
- Brand : Honeywell BMS NA
- Product Type : Manual Override Module