/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    i o modules

    RF Wireless Module

    Auslaufmodell

    RF 4I/O Wireless Module (Art.-Nr. 015601.01) ermöglicht die Integration konventionell verkabelter Detektoren in die kabellose Anlage. Alternativ kann das RF 4I/O Wireless Module auch mit Batterien oder einer Stromversorgung betrieben werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    RF 4I/O Wireless Module (Art.-Nr. 015601.01) ermöglicht die Integration konventionell verkabelter Detektoren in die kabellose Anlage. Es bietet außerdem umfangreiche Steuerungs- und Alarmfunktionen, damit die Objektumstände über die optional verwendeten Relaiskarten implementiert werden können. Alternativ kann das drahtlose RF-4I/O-Modul mit Batterien oder einer Stromversorgung betrieben werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Fortschrittliche Technologie der Funkübertragung
    • 2 Funkbänder: 433MHz / 868MHz
    • Insgesamt 24 Funkkanäle verteilt auf 2 Funkbänder
    • Funksystem auf integrierter BUS-2 Basis
    • Jeder Funknutzer hat eine eindeutige Adresse
    • Radiopolling an alle bidirektionalen Funknutzer
    • Permanente Überwachung der Verfügbarkeit des Funkübertragungsweges
    • Funktionsüberwachung aller dem System zugeordneten Funknutzer
    • Manipulationsüberwachung für alle Funknutzer
    • Funkrevisionsmodus zur Bestimmung des Installationsbereichs
    Zertifizierungen:
    • IP 30
    • VdS-Zulassung G108505 (EMT), Klasse B
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Wireless Module

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Wireless Module
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : Wireless Module
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten