/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    E/A-Module

    S.M. Blockschloss Module

    Über S.M. Blockschloss Module können leitungsgebundene Scharfschalteinheiten über BUS-2 oder BUS-1 an eine Einbruchmeldezentrale der Serie MB-Secure oder MB12/24/48/100/256 plus angeschlossen werden.

    Übersicht

    Über S.M. Blockschloss Module können leitungsgebundene Scharfschalteinheiten über BUS-2 oder BUS-1 an eine Einbruchmeldezentrale der Serie MB-Secure oder MB12/24/48/100/256 plus angeschlossen werden. Dazu können Blockschlösser (konventioneller Anschluss), Sicherheits-Betriebseinheiten oder Türcode-Geräte oder Betriebsgeräte angeschlossen werden, die die gleichen Funktionen haben. Ebenfalls in diesem Gesamtkonzept enthalten sind Eingänge für Riegelschaltkontakt, Öffnungskontakt, Glass Breakage Sensor und ein weiterer Manipulationseingang. Das geräumige Gehäuse und die steckbaren Schraubklemmen ermöglichen eine schnelle und kostengünstige Installation.

    Merkmale und Vorteile:
    • Betrieb auf BUS-2 (MB24/48/100.10)
    • Betrieb auf BUS-1 (MB24/48/100.10/256/256plus)
    • Anschluss von Blockschloss oder Key Switch mit Scharfschalt-/Abschalteinheit und Manipulationsschutz
    • 2 freie Meldergruppeneingänge, z.B. für Bolzenkontakt und magnetischen Kontakt
    • Steckbare Schraubklemmen an allen Anschlüssen
    • 2 offene Sammlerausgänge, niedrig, aktiv
    Zertifizierungen:
    • IDT Klasse C
    • VdS:G115010
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Block Lock Module

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Block Lock Module
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : Block Lock Module