E/A-Module
SALTO Control Adaptor
Steueradapter zum Anschluss von SALTO-Steuerungen an externe Systeme. Mit der Honeywell-Converterplatine parallel zum Ethernet-Anschluss kann eine Verbindung zum Modulbus hergestellt werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Steueradapter zum Anschluss von SALTO-Steuerungen an externe Systeme (Online-Lesegerät an den Modulbus RS-485 von Honeywell). Diese Leiterplatte enthält eine Wiegand-Schnittstelle. Mit Hilfe der Konverterplatine Art. Nr. 027901 von Honeywell kann parallel zum Ethernet-Anschluss auch eine Verbindung zum Modulbus hergestellt werden, die zusätzlich zur Update-Funktion zur Zugangskontrolle und/oder zum Scharfschalten/Entschärfen genutzt werden kann. Alle Online-Lesegeräte verfügen über Lese-/Schreibfunktion und sind über Ethernet (TCP/IP) mit der Workstation verbunden, auf der die SALTO-Software läuft. Normalerweise ist dies dieselbe Workstation, auf der auch IQ-Multi-Access oder IQ SystemControl installiert ist. Das Online-Lesegerät ist für die Aktualisierung der Genehmigungen der Koppler und die Verteilung der Blacklist-Informationen erforderlich. Auf den Kopplern gespeicherte Buchungen und Ereignisse an Türen werden hier ausgelesen und an die Zugangskontrollsoftware übertragen. Daher ist mindestens ein Online-Reader je System erforderlich.
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- CU Adapter
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- CU Adapter
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : CU Adapter