/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    E/A-Module

    SALTO Online Control Device

    Online-Reader verfügen über Lese-/Schreibfunktion und sind über Ethernet (TCP/IP) an die Workstation angeschlossen, auf der die SALTO-Software läuft.

    Übersicht

    Online-Reader verfügen über Lese-/Schreibfunktion und sind über Ethernet (TCP/IP) an die Workstation angeschlossen, auf der die SALTO-Software läuft. Normalerweise ist dies dieselbe Workstation, auf der auch IQ Multi Access oder IQ System Control installiert ist.

    Der Online-Reader ist für die Aktualisierung der Genehmigungen der Koppler und die Verteilung der Blacklist-Informationen erforderlich. Buchungen und Ereignisse an den Türen, die auf den Kopplern gespeichert sind, werden hier ausgelesen und an die AC-Software übertragen. Somit ist mindestens ein Online-Reader je System erforderlich.

    Merkmale und Vorteile:
    • Online-IP-Steuerung
    • 2 Lesegeräte/2 Ausgänge
    • Offline-Betrieb bei Netzwerkausfall
    • Löscht gelöschte Koppler
    • Hinzufügen und Löschen von Autorisierungen auf Kopplern
    • Auslesen von Ereignissen aus Kopplern
    • Auslesen des Batteriestatus
    • Blacklist (ungültige Koppler) auf Koppler schreiben
    • Koppler können bei Netzwerkausfall neu autorisiert werden
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Online Control Device

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Online Control Device
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : Online Control Device