i o modules
Schrittmotor-Modul
Das Modul PCD2/3.H222 kann zwei schrittweise Motorendphasen steuern. Das Modul steuert die erforderlichen Bewegungen und überträgt die drei Signale MOTEN (Release), DIR (Rotationsrichtung) und PUL (Puls) an die Endphase.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Modul PCD2/3.H222 kann zwei Schrittmotor-Endphasen steuern. Das Modul steuert die erforderlichen Fahrbewegungen und überträgt die drei Signale MOTEN (Release), DIR (Rotationsrichtung) und PUL (Puls) in die Endphase. Neben einzelnen und mehreren Schritten mit konstanter Geschwindigkeit sind trapez- und S-förmige Laufprofile mit asymmetrischer Vorlauf- und Bremsrampe möglich.
Positionierung kann absolut oder relativ sein. 3 Eingänge pro Achse LS1 (Grenzschalter 1), LS2 (Grenzschalter 2) und REF (Referenzschalter) verfügbar. Das heißt ein einzelner Befehl kann die Positionierung über einen Schalter auslösen.
Merkmale und Vorteile:- Ein gemeinsamer Noteingang
- 3 Eingänge (1 Referenzschalter und 2 Endschalter) pro Achse
- 3 Ausgänge pro Achse (PUL, DIR, MOTEN)
- Ein konfigurierbarer Synchronisierungseingang/-ausgang pro Achse
- Mögliche Positionierungen: Einzelschritt, konstante Geschwindigkeit, Laufprofile, automatische Fahrt auf Referenz- oder Endschalter
- 16 Profile pro Achse zur Konfiguration von S- oder Trapezformen mit asymmetrischen Hochlauf- und Bremsrampen
- absolute oder relative Positionserfassung
- endlose Verfahrbewegungen
- EN01
- EN02
- EN03
- EN04
- ENG05
Andere
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
Andere
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
- Brand : Saia Burgess Controls-SBC