/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Anlagen- und Integrations-Controller

    BACNET-Ansteuerbaustein

    Auslaufmodell

    Der BACNET-Baustein ist ein leistungsfähiger BACnet-konformer Router und ein systemweiter Controller. Er unterstützt eine BACnet Ethernet- und eine BACnet MS/TP-Netzwerkverbindung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der BACNET-Ansteuerbaustein verfügt über Automatisierungsfunktionen wie Zeitpläne, Trendprotokolle, Alarme, optimales Starten, Bedarfslimitierung und Mieteraktivität für bis zu 65 Feldregler, die mit seinem MS/TP-LAN verbunden sind. MS/TP ist ein LAN-Standard, der speziell für BACnet-Anwendungen entwickelt wurde, die den EIA–485-Signalisierungsstandard für paarweise verseilten Verkabelung in einer einfachen Buskonfiguration verwenden. Die DIN-Schienenmontage und ein Flachbandkabelanschluss an andere BCMs erleichtern die Erweiterung. Sie können in wenigen Minuten eine Netzwerk- oder Integrationsoption hinzufügen, die Ihnen beispiellose Flexibilität bietet, sich schnell anzupassen, wenn sich Ihre Konnektivitäts-, Integrations-, Verarbeitungs- und Steuerungsanforderungen ändern.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Skalierbar
    • Interoperabilität
    • Bereit für das Unternehmen
    • Leistungsfähiger 32 MB RAM
    • 32-Bit-Prozessor
    • 8 MB Flash-RAM
    • Schnelle und zuverlässige Plattform zur Durchführung von DDC-Programmier- und globalen Automatisierungsroutinen
    Zertifizierungen:
    • EMV-Richtlinie 89/336/EWG
    • FCC Teil 15, Unterabschnitt J, Klasse A
    • UL-Norm, RoHS