/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    plant and integration controllers

    GW-1000 Gateway

    Auslaufmodell

    Das GW-1000-NWE Gateway überträgt Daten aus Feldgeräten, wie Thermostate, Fühler und E/A-Module in das Dashboard des Cloud Supervisors SAMBA zur Überwachung und Steuerung

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das GW-1000-NWE-Gateway ist ein fortschrittliches Gerät, das Daten von Feldgeräten wie Thermostaten, Fühlern und E/As mit der Leitstations-Dashboard-Cloud-Plattform für kleine und mittlere Gebäudeverwalter (SaMBa) integriert und zusammenführt, die zur Überwachung und Steuerung verwendet werden. Es bietet die Möglichkeit, Feldgeräte über verschiedene physische Schnittstellen wie Wi-Fi und Ethernet zu integrieren. Außerdem bietet es eine sichere physische Verbindung zur SaMBa-Plattform.

    Merkmale und Vorteile:
    • Integriert mit SaMBa
    • Unterstützt Wi-Fi
    • Konfigurierbar über die Honeywell Connect Mobile App
    • Integriert mit Honeywell Thermostat und Smart IO über BACnet
    • Kompatibel mit den Sensoren R718A, R718CT und R718G
    • Unterstützt DIN-Schienenmontage und Wand-/Pultmontage
    Zertifizierungen:
    • UL60730-1
    • UL916
    • EN 60730-1 und EN 60730-2-9
    • BQB
    • RoHS II
    • REACH
    • CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
    • FCC Teil15, Unterabschnitt B
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten