plant and integration controllers
HAWK 8000 Basis-Lizenzen
Basislizenzen für HAWK 8000
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Basislizenzen für HAWK 8000-Steuerungen. Der CentraLine by Honeywell HAWK 8000 ist ein kompakter, eingebetteter IoT-Controller (Internet of Things) und eine Serverplattform für die Verbindung mehrerer und unterschiedlicher Geräte und Subsysteme. Der HAWK 8000 Controller bietet integrierte Steuerung, Überwachung, Datenprotokollierung, Alarmierung, Zeitplanung und Netzwerkmanagement. Er überträgt Daten und reichhaltige grafische Darstellungen an einen Standard-Webbrowser über ein Ethernet- oder Wireless-LAN oder per Fernzugriff über das Internet. Das Lizenzierungsmodell für den HAWK 8000 Controller ist vereinfacht und bietet Standardtreiber sowie optionale E/A- und Feldbus-Erweiterungsmodule für ultimative Flexibilität und Erweiterbarkeit. Der HAWK 8000 Controller arbeitet mit CentraLine NX für optimale Leistung.
Features & Benefits:- TI AM3352: 1000MHz ARM® Cortex™-A8
- 1GB DDR3 SDRAM
- Herausnehmbare Micro-SD-Karte mit 4 GB Flash-Gesamtspeicher/2 GB Benutzerspeicher
- Wi-Fi (Client oder WAP): IEEE802.11a/b/g/n, IEEE802.11n HT20 bei 2,4GHz, IEEE802.11n HT20/HT40 bei 5GHz, konfigurierbares Radio (Aus, WAP oder Client), WPAPSK/WPA2PSK-Unterstützung, Wi-Fi-Antenne
- USB-Typ-A-Anschluss: Unterstützung von Back-up und Restore
- Zwei isolierte RS-485-Schnittstellen mit wählbarer Vorspannung und Terminierung
- Zwei 10/100 MB Ethernet-Anschlüsse
- Sicheres Booten
- Läuft auf CentraLine NX 4.1 und höher
- Echtzeituhr
- Batteriefrei
Andere
- Brand
- CentraLine
Andere
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine