/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Anlagen- und Integrations-Controller

    IQ4E DDC-Station

    Auslaufmodell

    Die DDC-Station IQ™4E verfügt über 10 universelle Eingänge und 6 analoge Spannungsausgänge und ist durch Hinzufügen von E/A-Modulen auf bis zu 192 Datenpunkte (abhängig von der DDC-Stationsvariante) erweiterbar.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die DDC-Station IQ™4E verfügt über 10 universelle Eingänge und 6 analoge Spannungsausgänge und ist durch Hinzufügen von E/A-Modulen auf bis zu 192 Datenpunkte (abhängig von der DDC-Stationsvariante) erweiterbar.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Trend

    Andere

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend