/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    SPS

    PCD3.M6360 CAN Power Regler

    Auslaufmodell

    Die Controller Area Networks (CAN - Spezifikation CAN 2.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    PCD3.M6360 CPUs bieten eine galvanisch getrennte High-Speed 1 MBit/s CAN-Schnittstelle. Diese CPUs haben die gleichen Funktionen wie die PCD3.M5560 CPUs, mit der Ausnahme, dass die S-Net/MPI-Schnittstelle durch CAN-Funktionalität ersetzt wird.

    -Hochleistungs-CPU

    -Nachhaltige Prozessortechnologie mit - 2 MB Programmspeicher und - 128 MB Flash-Speicher

    -Kompakt-SPS in Kombination mit dem Saia PCD® COSinus-Betriebssystem

    -USB-, RS-232-, RS-485-, CAN- und Ethernet-Schnittstelle im Grundgerät. Integrierter Web-Server

    CAN-Betriebsarten: CAN Direct Access (FullCan): Direkter Zugriff auf alle 32 Hardware-Puffer und Unterstützung der integrierten CAN-Controller-Funktionalität

    CAN Basic Services: (Basic CAN): Betriebsart analog zum Basic CAN Prinzip mit nur einem Empfangs- und einem Sendepfad

    CAN-Daten-Mapping: Ausgangsnachrichten werden zyklisch gesendet und Eingangsnachrichten werden durch den Datenmanager direkt auf die Prozessdaten abgebildet

    Merkmale und Vorteile:
    • CPU-Basiseinheiten für 4 steckbare E/A-Module
    • PCD3-Prozessoreinheit mit CAN-Bus-Interface und Ethernet TCP/IP, Web- und FTP-Server, Dateisystem
    • CPU mit 2 MByte Anwenderprogramm, 1 MByte RAM-Erweiterungsspeicher, 128 MByte Anwender-Flash-Speicher mit Dateisystem, Datensicherung 1-3 Jahre
    • USB-Anschluss für PG5, bis zu 1024 E/A, 2 Interrupt, RS-232, 2x RS-485 für Profi-S-Net/MPI/S-Bus
    Zertifizierungen:
    • IP 20 nach EN60529