Temperaturregler
Controller mit einem Analog-Eingang der UB Series
Honeywell bietet Regler der UB-Serie an, die als eigenständige Regler für Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kühlanlagen in der Komfortsteuerung vorgesehen sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell bietet Regler der UB-Serie an, die als eigenständige Regler für Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kühlanlagen in der Komfortsteuerung vorgesehen sind. Es kann zur Regelung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw. verwendet werden. Es sind mehrere integrierte Anwendungsprogramme auswählbar.
Eigenschaften und Vorteile:- Große LCD-Anzeige, englische Anzeige, schönes Erscheinungsbild
- Mehrere Anwendungsprogramme über Anwendungsnummer wählbar
- Digitaler Ausgang mit zwei Positionen, direkte oder umgekehrte Wirkung
- PI-Parameter einstellbar
- Ein Knopf für die einfache Umstellung von Winter auf Sommer
- Eingabe bzw. Änderung aller Daten über Bedientasten am Controller