/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Thermostate

    Elemente Thermostat

    Auslaufmodell

    Der Elements-Thermostat ist ein intelligenter, programmierbarer Thermostat, der ebenso viel funktionale Flexibilität wie Design bietet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Elements-Thermostat ist ein intelligenter, programmierbarer Thermostat, der ebenso viel funktionale Flexibilität wie Design bietet. Es erwacht bei der ersten Berührung und ermöglicht es dem Gast, die aktuelle Temperatur zu sehen und die Temperatur nach Belieben anzupassen. In Verbindung mit einem oder mehreren Anwesenheitssensoren entsteht ein Energiemanagementsystem (EMS) auf Raumebene, das die Komfortstufe automatisch herunterfährt, wenn der Raum nicht besetzt ist, was zu erheblichen Energieeinsparungen für Ihr Unternehmen führt.

    Features & Benefits:
    • RF Wireless or S5bus Communication
    • Room level occupancy based energy management
    • Sleek capacitive multi-touch interface
    • Thermostat has large, backlit LCD Display
    Certifications:
    • EMC Directive
    • EN61000-6-1:2007 and EN 61000-6-3:2007/A1:2011
    • EN60730-1:2011 and EN 60730-2-9:2010
    • Directives Applied 2011/65/EU: RoHS Directive
    • EN50581:2012