thermostats
Abgasthermostat
Der Flue Gas Thermostatwird wird zur Betreuung der Rauchgastemperaturwächter von Festbrennstoffkesseln verwendet, die im bivalenten Betrieb mit Ölkesseln verwendet werden. Rauchgasbelüftung ist für die Montage von Flue Gas Thermostats vorgesehen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Flue Gas Thermostat wird zur Überwachung der Rauchgastemperaturwächter von Festbrennstoffkesseln verwendet, die im bivalenten Betrieb mit Ölkesseln verwendet werden. Der Flue Gas Thermostat arbeitet nach dem Prinzip der Rod Expansion. Das Dip-Rohr und ein darin installierter Metallstab haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, sodass es temperaturabhängige Längendifferenzen zwischen ihnen gibt. Für ihre Funktion ist ein Übersetzungsschalter auf einem Mikroschalter erforderlich, der ausgelöst wird, wenn die Temperatur über den Sollwert steigt. Nachdem sich das Immersion Tube um ca. 10-18 K abgekühlt hat, wird der Mikroschalter zurückgesetzt. Wenn das Immersion Tube bricht, bleibt der Schaltkreis offen.
Der Flue Gas Thermostat ist an G 1⁄2 angeschlossen. Er ist ohne Protective Sleeve installiert. Der Temperatursensor muss senkrecht zur Strömungsrichtung liegen und kann mit seiner gesamten aktiven Länge verwendet werden. Das Ende des Sensors muss einen freien Raum in axialer Richtung von mindestens 10 mm aufweisen.
Merkmale und Vorteile:- Zur Überwachung der Abgastemperatur von Festbrennstoffkesseln
- Automatische Rückstellfunktion
- Abgasabzug zur Montage
- Innerer Sollwertgeber
- DIN 46320