/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Thermostate

    STW / STB Sicherheits-Anschlagthermostate

    Auslaufmodell

    Selbstüberwachende Sensorsysteme für Temperaturüberwachungs- und -begrenzungsaufgaben, z.B. für Fußbodenheizungen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    STW / STB Sicherheits-Anlegethermostate werden in selbstüberwachenden Fühlersystemen für Temperaturüberwachungs- und -begrenzungsaufgaben eingesetzt, z.B. für Fußbodenheizungsanwendungen. Bei Beschädigung des Fühlers, d.h. bei Austritt der Ausdehnungsflüssigkeit im Kapillarrohr, reagiert der Anschnallthermostat so, als ob die Temperatur den Sollwert überschritten hätte und schaltet somit auf die Sicherheitseinstellung (z.B. Abschaltung der Umwälzpumpe). Um eine sichere Funktion zu gewährleisten, muss die Oberfläche des Rohres gründlich von Verschmutzungen, Rost, Farbe usw. gereinigt werden. Jeder Thermostat wird zusammen mit einem Band geliefert, das die Befestigung an Rohren mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm ermöglicht. Außerdem kann der Thermostat mit Hilfe der Kapillare an Wänden befestigt werden. Eine optionale Tauchhülse ermöglicht die Verwendung als Tauchfühler. Dies zeigt die große Vielseitigkeit dieses innovativen Geräts, die sich auch in den geringen Lagerbeständen der Kunden widerspiegelt. Zu den innovativen Merkmalen dieses Geräts gehören die automatische Temperaturkompensation und die Push-In®-Kontakte für eine schnelle Verdrahtung. Die Geräte sind CE-geprüft und zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie DIN EN 14597.

    Certifications:
    • CE
    • UL
    • PED
    • DIN EN 14597
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • FEMA

    Andere

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA