/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wandmodule

    CLCM Wall Module Model

    Auslaufmodell

    Der Fernregler CLCM3T111 ist ein Temperatur-Wahlschalter. Ausgestattet mit Betriebsartenschalter, Room Temperature Sensor und LED. Er ist für die Verwendung in Verbindung mit dem PANTHER-Controller konzipiert.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der CLCM3T111 Remote Regulator ist ein Temperaturwähler. Mit Betriebsartenschalter, Room Temperature Sensor und LED. Er ist für den Einsatz mit dem PANTHER Controller konzipiert. Digital Wall Modules (DMW) zeigen Raumtemperatur, Sollwert, „belegt/leer“-Override und Lüftermodus/-drehzahl an, die mit dem PANTHER Controller ausgewählt werden können.

    Merkmale und Vorteile:
    • Vollständig kompatibel mit PANTHER-, SERVAL-, LION- und FALCON-Controllern
    • Montierbar auf 60-mm-Wandsteckdosenbox oder direkt an einer Wand
    • Modelle mit Sollwerteinstellung
    • Modelle mit Bypass-Taste und Übersteuerungs-LED
    • Modell mit Lüfterschalter mit 5 Positionen (Drehzahl auto/0/1/2/3)
    • Sollwerteinstellregler mit relativer oder absoluter Celsiusskala
    • Verriegelbare Abdeckung auf allen Modellen
    • Betriebsbereich 6 bis 40 °C
    • IP30-Gehäuse
    Zertifizierungen:
    • CE