Wandmodule
RD-WMB Wandbus-Raumsensor-Anzeigegerät
Die Raumsensoren und -anzeigen der Serie RD-WMB sind für die Montage auf einem Standard-Elektroschaltkasten vorgesehen. Sie sind für den Betrieb mit Trend IQ4- und IQeco-Controllern ausgelegt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Raumsensoren und -anzeigen der Serie RD-WMB sind für die Montage auf einem Standard-Elektroschaltkasten vorgesehen. Sie sind für den Betrieb mit Trend IQ4- und IQeco-Controllern ausgelegt. Sie enthalten einen Temperatursensor und Versionen, die auch Feuchtigkeits- und CO2-Sensoren enthalten. Der RD-WMB verfügt über ein monochromes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Sollwert-, Übersteuerungs- und Ventilatorgeschwindigkeitsregelung. Der Anschluss an das Steuergerät erfolgt über einen zweipoligen, polaritätsunabhängigen Wandbus, der sowohl Daten als auch Strom überträgt.
Features & Benefits:- Eine einzige Strom-/Datenverbindung zum Controller reduziert den Verdrahtungsaufwand
- Temperatur- und Feuchtemessung
- Berechneter Taupunkt-Ausgang
- Arbeitet entweder in °C oder °F
- Ausrichtung im Hoch- oder Querformat
- Hochauflösendes, farbiges, hintergrundbeleuchtetes Touchscreen-LCD-Display
- Sollwert-, Ventilatorgeschwindigkeits- und Belegungsüberwachungssteuerung
- Anzeige der CO2-Konzentration und der Außenlufttemperaturwerte vom Regler
- Funktionstastenoptionen (Beleuchtung, Jalousien usw.)
- Sicherung/Übertragung von Konfigurationsdaten über Mikro-SD-Karte
Andere
- Brand
- Trend
Andere
- Brand
- Trend
- Brand : Trend