/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wandmodule

    Einzelnes Wand-Bus-Raum-Display

    Auslaufmodell

    Das RV-WMB Room View Display ist für die Montage auf einer Standard-Elektrodose vorgesehen. Es enthält Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Raumfühler und Displays der RV-WMB-Serie sind für die Montage auf einer Standard-Elektrodose vorgesehen. Sie sind für den Betrieb mit Trend IQ4- und IQeco-Controllern ausgelegt. Sie enthalten einen Temperatursensor und Versionen, die auch Feuchtigkeits- und CO2-Sensoren enthalten. Der RD-WMB verfügt über ein monochromes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Sollwert-, Übersteuerungs- und Ventilatorgeschwindigkeitsregelung. Der Anschluss an das Steuergerät erfolgt über einen zweipoligen, polaritätsunabhängigen Wandbus, der sowohl Daten als auch Strom überträgt.

    Features & Benefits:
    • Eine einzige Strom-/Datenverbindung zum Controller reduziert den Verdrahtungsaufwand
    • Temperatur- und Feuchtemessung
    • Berechneter Taupunkt-Ausgang
    • Arbeitet entweder in °C oder °F
    • Ausrichtung im Hoch- oder Querformat
    • Hochauflösendes, farbiges, hintergrundbeleuchtetes Touchscreen-LCD-Display
    • Sollwert-, Ventilatorgeschwindigkeits- und Belegungsüberwachungssteuerung
    • Anzeige der CO2-Konzentration und der Außenlufttemperaturwerte vom Regler
    • Funktionstastenoptionen (Beleuchtung, Jalousien usw.)
    • Sicherung/Übertragung von Konfigurationsdaten über Mikro-SD-Karte
    Certifications:
    • IQ4
    • Iqeco
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Trend

    Andere

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend