Wandmodule
TR120 Touchscreen-Wandmodul
TR120 Touch Screen Wall Modules ermöglichen die Konfiguration des lokalen Reglers über eine einfach zu bedienbare Touchscreen-Oberfläche mit menügesteuerter Auswahl.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
TR120 Touch Screen Wall Modules ermöglichen die Konfiguration des lokalen Controllers über Touchscreen-Oberfläche mit menügesteuerter Auswahl. TR120 Touch Screen Wall Modules sind in Farbe und mit den Controllern Spider®, Stryker, StrykerTM und CIPerTM Modell 30 kompatibel. Die Wall Modules können ohne extra Verkabelung kommunizieren und vom Sylk™-Bus betrieben werden. Alle Versionen enthalten Temperatursensoren. Das Gerät ermöglicht die Konfiguration des lokalen Controllers über Touchscreen-Oberfläche mit menügesteuerter Auswahl.
Merkmale und Vorteile:- Sollwertgrenzwerte mit einer Netzwerkvariablen verknüpfen.
- Auf die meisten Parameter im Controller zugreifen und diese anpassen.
- Auf den Controller-Zeitplan zugreifen und diesen anpassen.
- Das VAV-System vom Wandmodul aus ausbalancieren
- CE
- FCC Part 15, Class B for emissions
- Canadian ICES-003