Wandmodule
Wandmodul Serie WS3
Die Honeywell WS3 Series Wall Modules sind für Anwendungen mit Lüftern mit drei Geschwindigkeiten und Modulationsventil für die Innentemperaturregelung im Lüfterspulensystem konzipiert.
WS3 Series Wall Modules von Honeywell sind für 3-stufige Lüfter und Modulationsventile zur Innentemperaturregelung in Gebläsekonvektoren geeignet. WS3 Series Wall Modules mit Temperatursollwert bieten ein Modulationssignal zur Ventilsteuerung zum Regeln des Kühl-/Warmwasserflusses je nach gewünschtem Komfort. Automatische/manuelle Lüfterdrehzahlsteuerung der WS3 Series Wall Modules auswählbar. Das WS3 Series Wall Module besitzt ein großes LCD-Display mit Echtzeitanzeige der Raum- oder Sollwerttemperatur.
Merkmale und Vorteile:- Extra-große LCD-Anzeige und Bedienerschnittfläche
- Temperaturanzeigenauswahl
- Auswahl zwischen manueller oder automatischer Lüfterdrehzahl
- Frostschutz
- Bedientasten verriegeln/entriegeln
- Einstellung des Temperaturbereichs
- Modulierende Ventilsteuerung
Andere
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account