Wandmodule
WS8 Temperaturregler
WS8 Temperature Controller sind Wall Module für den Einsatz mit Ventilatorspulen-Einheiten, für die Innentemperaturkontrolle und bieten eine Frostschutzmittel-Absicherung
Der WS8 Temperature Controller hat ein großes LCD-Display, das eine Echtzeitanzeige der Raumtemperatur oder der eingestellten Temperatur bietet. Wenn die Temperatur eingestellt wurde, sendet er ein E/A-Steuersignal an das Lüfterspulenventil zur Temperaturregulierung, um für den gewünschten Komfort der Bewohner zu sorgen. Die Wandmodule der WS8 Series bieten eine wählbare automatische oder manuelle Steuerung der Lüfterdrehzahlen. Es steht auch eine Frostschutzfunktion zur Verfügung. Es gibt drei Betriebsarten. Drücken Sie im Komfortmodus die Auf- oder Abwärtstaste, um die Temperatur einzustellen. Der Komfortmodus ist in der Kühlung, Heizung und Automatik enthalten. Drücken Sie die Modustaste, um in den Lüftungsmodus zu wechseln. Im Lüftungsmodus richtet sich die Lüfterdrehzahl nach der manuellen Ventileinstellung. Der Frostschutzmodus ist eine Option im Heizmodus. Wenn dieser Modus ausgewählt wurde, wird das (ausgeschaltete) Wall Module im Heizmodus aktiviert, bis es 8 °C erreicht, wenn die Raumtemperatur unter 6 °C fällt.
Merkmale und Vorteile:- Großes LCD Display und Bedienerschnittstelle
- Temperaturanzeigen-Auswahl (Raumtemperatur oder Sollwerttemperatur)
- Manuelle/automatische Lüfterdrehzahl
- Frostschutz
- Bedientasten sperren/entsperren
- Temperaturbereichseinstellung
- Standard 86 Wandmontage Installation bo
Andere
- Maximum Operating Voltage
- 240 voltage alternating current
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -30 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60 degree Celsius
- Overall Height
- 90 millimetre
- Fixing Centers
- 86 millimetre
- Minimum Operating Voltage
- 100 voltage alternating current
- Overall Depth
- 15 millimetre
- Overall Width
- 86 millimetre
- Mounting Type
- Wall inch
- Brand
- Honeywell
- Control Type
- Valve And Fan Control
Andere
- Maximum Operating Voltage
- 240 voltage alternating current
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -30 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60 degree Celsius
- Overall Height
- 90 millimetre
- Fixing Centers
- 86 millimetre
- Minimum Operating Voltage
- 100 voltage alternating current
- Overall Depth
- 15 millimetre
- Overall Width
- 86 millimetre
- Mounting Type
- Wall inch
- Brand
- Honeywell
- Control Type
- Valve And Fan Control
- Maximum Operating Voltage : 240 voltage alternating current
- Minimum Operating Ambient Temperature : -30 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60 degree Celsius
- Overall Height : 90 millimetre
- Fixing Centers : 86 millimetre
- Minimum Operating Voltage : 100 voltage alternating current
- Overall Depth : 15 millimetre
- Overall Width : 86 millimetre
- Mounting Type : Wall inch
- Brand : Honeywell
- Control Type : Valve And Fan Control
Andere
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account