/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zonen- und Raumregler

    MERLIN NX Raumregler

    Auslaufmodell

    Der MERLIN NX (CLMERxxN) ist ein flexibler, frei programmierbarer und innovativer Raumcontroller, der ein leistungsorientiertes Engineering mit Niagara eXtended (NX) bietet, das Single-Tool-Engineering im gesamten Gebäudemanagementsystem ermöglicht.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Der MERLIN NX (CLMERxxN) ist ein flexibler, frei programmierbarer und innovativer Raumregler, der ein effizientes Engineering mit Niagara eXtended (NX) bietet, das Single-Tool-Engineering im gesamten Gebäudemanagementsystem ermöglicht und eine kostengünstige Installation und Inbetriebnahme ermöglicht. Offline-Engineering (Backoffice-Vorbereitung) und Live-Engineering zur Anwendungsoptimierung (Echtzeitprogrammierung) ohne Download sorgen für einen optimierten Workflow.Skalierbare und flexible Integrationsmöglichkeiten über BACnet MS/TP, Modbus und SYLK-Bus ermöglichen eine bedarfsgerechte Steuerung für HLK, Licht und Jalousie, die nicht nur hohe Energiekosteneinsparungen, sondern auch ein Maximum an Komfort und Wohlbefinden ermöglicht.Bus-System: • RS485-Schnittstelle für BACnet MS/TP Kommunikation• Modbus RTU-Schnittstelle zur Integration von Wandmodulen, I/O-Modulen, Sensoren, VAV-Klappen etc.• interner Sylk-Bus für die Honeywell Raumbediengeräte CLCMTR40x/-TR42x• RJ45 Anschluss für Honeywell BACnet WiFi Adapter (BACA-A)Montage • DIN Schiene• In Schaltschränken• Sicherungskästen• WandmontageSchutzart • IP20 (IP30 mit optionaler Klemmenabdeckung)Regel-Software • Freiprogrammierbar mit Niagara 4
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • CentraLine

    Andere

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine