Zonen- und Raumregler
MERLIN Einzelraumregler
MERLIN ist ein BACnet-konformer Room Controller der höchste Energieeffizienz und Flexibilität bei der Installation bietet und mit der RoomUp App konfiguriert und inbetriebgenommen wird
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Raumregler der MERLIN-Familie bieten eine flexible, konfigurierbare und bedarfsgerechte Regelung, die handfeste Vorteile in Form geringerer Energiekosten bietet und neue Funktionen und Effizienzen in modernen Gebäuden ermöglicht. Diese BACnet MS/TP-basierten Raumregler umfassen eine konfigurierbare Anwendung, die die Lüfterspuleneinheit, Deckenkühlung oder -heizung sowie Heizkörperanwendungen unterstützt. Es ist sogar möglich, einen Mix dieser Anwendungen in einem Raumregler zu handhaben. Netzspannungsversorgung und der flexible Einsatz von Relais und Triacs (24 VAC oder 230 VAC), 24-VAC-Stromversorgung für Feldgeräte, Sylk Bediengeräte und SEC-Tools (Smart Engineering & Commissioning) reduzieren die Gesammtinstallationskosten.
Merkmale und Vorteile:- Konzipiert zur Regelung von Endeinheiten wie 2- und 4-Rohr-Gebläsekonvektoren, Kühl- und Heizdecken, Warmwasserheizungen und eine Mischung aus diesen Anwendungen
- Unterstützung für 1 - 3-stufige Ventilatoren, drehzahlvariable Ventilatorantriebe (Variable Fan Speed Drives - VSD), thermische, motorisch, proportionale Antriebe und 6-Wege-Ventilantriebe
- Auto-Mac-Adressierung
- Schnelle Inbetriebnahme mit Plug-and-Play-Lösungen, vordefinierten Anwendungen und modernste Inbetriebnahme über die CLROOMUP-Mobilanwendung - dadurch sind keine zwei Mitarbeiter für die Inbetriebnahme erforderlich
- Weniger Sensoren, da Sensoren von verschiedenen Anwendungen gemeinsam genutzt werden
- BACnet BTL®, aufgelistet als Advanced Application Controllers (B-AAC) rev 1.12
- Zwei Gehäuseabmessungen und mehrere verschiedene E/A-Versionen für Ihre individuellen Anforderungen
- Universelle Montageoptionen, einschließlich Terminalabdeckungen und farbkodierter Terminals
- Ermöglicht durch die Hilfsausgangsspannung von 24 V AC den direkten Anschluss und die Stromversorgung von Feldgeräten
- Zweikabelige, polaritätsindifferente Bus-Schnittstelle für den Anschluss an Honeywell Sylk-Wandmodule
- UL 60730-1, Standard for Automatic Electric Controls for Household and Similar Use, Part 1: General Requirements;
- CAN/CSA-E60730-1:02, Standard for Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use, Part 1: General Requirements
- Complementary listing for UL916, CSA C22.2 No. 205;
- BTL-listed, BACnet AAC profile
- SASO-approved
- CE-approved
- FCC part 15B-compliant
Andere
- Brand
- CentraLine
Andere
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine