/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zonen- und Raumregler

    PCD7.LRxx over android-App Configurable BACnet Room Controllers

    Auslaufmodell

    BACnet MSTP Raumregler welche einfach über ein Android-Gerät und die RoomUp-App konfiguriert und inbetriebgenommen werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Der BACnet-Raumregler der PCD7. LRxx-Serie ermöglicht eine effiziente und zeitsparende Inbetriebnahme und Prüfung der angeschlossenen Stellantriebe und Sensoren über die RoomUp-App. Die Raumregler besitzen universelle Eingänge, die für verschiedene Funktionen konfiguriert werden können, und dank ihrer Formfaktoren können sie in der elektrischen Unterverteilung installiert werden. Sie verfügen über eine Sylk-Bus-Schnittstelle zum Anschluss digitaler Raumbediengeräte.

    Merkmale und Vorteile:
    • Ersparung der Programmierung
    • Schnelle und einfache Anwendungserstellung, da der Regler mit vorinstallierten, über die App konfigurierbaren Anwendungen ausgeliefert wird.
    • Schnelle, projektübergreifende Anwendungsinstallation sobald ein Einzelraum konfiguriert ist, kann die Anwendungskonfiguration über die RoomUp-App („Vorlagenkonzept“) einfach auf andere Räume erweitert werden.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Andere

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC