/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zonen- und Raumregler

    T1L-Medienadapter

    IP - T1L EINPAARIGER MEDIENADAPTER

    Übersicht

    IP-ETHERNET – T1L-EINPAAR-MEDIENADAPTER, DER DATENÜBERTRAGUNG MIT 10 MB/S UNTERSTÜTZT.

    Merkmale und Vorteile:
    • Der Honeywell 10BASE-T1L-Medienadapater ist ein Wandler, der die Migration von 10BASE-T-Verkehr zu 10BASE-T1L ermöglicht.
    • Das 10BASE-T1L-Protokoll ordnet Geräte zur Kommunikation über kostengünstige Single-Twisted-Pair-Kabel innerhalb eines IP-Netzwerks zu. Der 10BASE-T1L-Medienadapter verwendet typische 4-Paar-Verkabelung (CAT 5) mit einem RJ-45-Anschluss und wandelt das Signal so um, dass es an einem einzigen Twisted-Pair-Kabel funktioniert.
    • Viele Gebäude, die heute aufrüsten und eine größere IP-Funktionalität erhalten möchten, verfügen über vorhandene Single-Twisted-Pair-Kabel, die an ältere Geräte angeschlossen sind. Dieser Adapter ermöglicht es Installateuren und Gebäudeeigentümern, die vorhandene Verkabelung wiederzuverwenden und direkt mit der Honeywell Suite an T1L-Controllern zu verbinden. Zusätzlich kann der T1L-Protokoll bis zu 1000 Meter zwischen Geräten haben, länger als die meisten anderen IP-Kabellösungen.
    Zertifizierungen:
    • UL, cUL, CE, RoHS, UKCA