/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentrale

    Analoge adressierbare Zentrale - Ersatzteile

    Auslaufmodell

    Die ID3000 ist eine flexible, modulare Zentrale, die aus verschiedenen Optionsmodulen besteht. Jedes Modul wird mit den erforderlichen Befestigungsschrauben, Anschlusskabeln, Unterlegscheiben usw. sowie mit einer Installationsanleitung geliefert.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    BMZ der Familie NOTIFIER ID3000 bieten genug Leistung und Flexibilität, um auch anspruchsvollste Anforderungen zu erfüllen. Mit 2 bis 8 Ringbussse in einer einzigen ID3000-Zentrale, und mehr als 500 Ringbusse in einem Netzwerk, bietet ein ID3000-System konkurrenzlose Stabilität, Vielseitigkeit und Kapazität. Wenn es darum geht, Sie frühestmöglich vor einer potenziellen Brandgefahr zu warnen, unterstützt die ID3000 die gesamte Melderpalette von Notifier, modernsten Brandmeldesensoren und Ringbusgeräten. Sie erhalten so das umfassendste und vielseitigste Brandmeldesystem auf dem Markt. Die ID3000 kann so programmiert werden, dass sie sich an die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen anpasst, in denen Rauchmelder installiert sind. Den einzelnen Rauchmeldern können insgesamt 9 verschiedene Empfindlichkeitsstufen zugewiesen werden. So kann der Systemkonstrukteur die Empfindlichkeit des Rauchmelders an die Umgebung anpassen, in der sich das Gerät befindet. Damit kann die Rauchmelderfunktion sogar ganz ausgeschaltet werden, während die Wärmedetektion aktiv bleibt. Die ID3000 unterstützt zudem das NOTIFIER-ID2-Netz, eines der schnellsten, beständigsten und robustesten Netzwerksysteme, das erhältlich ist. Ein Alarm wird in weniger als einer halben Sekunde über das Netzwerk übertragen. Mit diesen Leistungen ist das ID3000-System ideal geeignet auch für die größten Bürokomplexe, Einkaufszentren, Universitätscampus und Sportstadien.

    Merkmale und Vorteile:
    • 2-8 analog adressierbare Ringbusse mit je bis zu 198 Geräten
    • 255 Brandzonen je Zentrale
    • Vollständig genehmigtes Peer-to-Peer-Netzwerk mit bis zu 63 Zentralen
    • Rufpunkte reagieren innerhalb von 3 Sekunden über das Netzwerk
    • Flexible Zeitschaltfunktionen
    • Empfindlichkeit und Funktionalität des Systems können auf die Tageszeit oder den Wochentag zugeschnitten werden
    • Hochentwickelte Ursache-Wirkungs-Programmierung, einschließlich Unterstützung für Nicht-Feuer-Signale und Übersteuerungsfunktion für Rauchkontrollsysteme
    Zertifizierungen:
    • Zertifiziert für den Einsatz in verschiedenen Märkten in ganz Europa. Erklärungen und Zertifikate für CE, DoP, LPCB, VdS, Bosec und andere können von unseren lokalen Webseiten heruntergeladen werden
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Gent
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Gent|Morley-IAS|NOTIFIER