/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Brandmelderzentrale

    Konventionelle BMZ 8 Zonen

    Auslaufmodell

    Die Horizon-Serie der konventionellen 8-Zonen-Zentralen wurde entwickelt, um eine einfache und zuverlässige Lösung für die Anforderungen der heutigen Brandentdeckung zu bieten.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die konventionelle BMZ der Horizon-Serie mit 8 Zonen wurde sowohl für Errichter als auch für Endbenutzer entwickelt. Für Errichter bietet der Horizon-Zentralenrechner eine sofort einsatzbereite und wandmontierte Lösung. Eine Kombination aus schneller Installation, erweitertem Funktionsumfang und erweiterter Programmierung ermöglicht es Installateuren, schnell und einfach die Anforderungen des Users zu erfüllen. Bestückt mit konfigurierbaren Klassenwechseleingängen, Koinzidenzerkennung und programmierbaren Verzögerungen, um die Alarmüberprüfung zu ermöglichen und die Einrichtung mit größeren Hausalarmsystemen zu verbinden. Für den End-User sorgen klare, sichtbare Anzeigen, leicht zu bedienende Funktionen und ein großer roter Schlüssel zum Aktivieren der Bedientasten für eine einfache und eindeutige Bedienung. Das Horizon-System ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Brandmelde-Lösung. Die Horizon-Serie konventioneller Zentralenrechner wurde für den Einsatz in kleinen bis mittleren gewerblichen Anlagen entwickelt. Es eignet sich besonders für Garagen, Einzelhandelseinheiten, Geschäfte, Restaurants, Arztpraxen, öffentliche Büros und Kindergärten.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Einfaches, benutzerfreundliches Design
    • Einfache Installation
    • Intuitiv zu verwenden
    • 2, 4 oder 8 Zonen
    • Gehtest
    • Verbesserte Funktionen
    • Mehrsprachige Textbeilagen
    Zertifizierungen:
    • EN 54 Teil 2
    • EN 54 Teil 4
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS