Brandmelderzentrale
BMZ IQ8Control M
Die BMZ IQ8Control M ist eine ringbussfähige Brandmelderzentrale zur Überwachung und Alarmierung von mittleren bis großen Objekten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
IQ8Control M Brandmeldezentralen sind High-Tech-Bedienpulte für mittelgroße Objekte. Die Zentrale verfügt über wirksamen Brandschutz mit dem Höchstmaß an Flexibilität und Sicherheit für mittelgroße Objekte mit mehreren Etagen (bis zu 512 Melder), wie z.B. Bürogebäude, Industrieimmobilien und Hotels usw. IQ8Control M erlaubt den Einbau von bis zu 7 Esserbus-Ringbussystemen oder 6 PWL. Die Esserbus-Transponder sind Busgeräte mit frei programmierbaren Ein- und Ausgängen zur Steuerung und Überwachung externer Geräte oder zum Anschluss spezieller Melder. Der Esserbus ist ein kurzes und offenes, belastbares Ringbussystem, das mit seiner reduzierten Verkabelung durch kombinierte Ringbus- und Sporntopologien höchste Betriebszuverlässigkeit sowie kostensparende Installationsoptionen bietet.
Merkmale und Vorteile:- Max. 7/6 Ringmodule esserbus®/esserbus® PLus für insgesamt bis zu 889/762 Busteilnehmer
- Betriebsarten TM und PM nach DIN VDE 0833-2 zur Vermeidung von Falschalarmen
- Feuerwehrbedienfeld- und AÜE-Interface auf dem Peripheriemodul integriert
- Drei Sammelrelais, frei programmierbar, überwacht, potenzialfrei bis 24 V DC (auf dem Peripheriemodul)
- TTY oder RS485-Schnittstelle, RS 232 optional
- Vernetzbar im kurzschluss- und unterbrechungstoleranten essernet® mit bis zu 30 weiteren BMZ
- Anschluss an grafische Managementsysteme
- Bedienteil mit alphanumerischer Anzeige
- Ereignisspeicher für 10.000 Ereignisse
- Alle Mikromodule des Systems 8000 kompatibel
- Interface für internen Drucker
- Zwei Akkumulatoren überwacht anschließbar
- Überwachungseingang für externes Netzteil
- Integrale Notredundanz für Überwachungsflächen bis 48.000 m² oder mehr als 512 Brandmelder
- VdS
- BOSEC
- NF-SSI
- EN-54
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER