Brandmelderzentrale
Nano-Zentrale
Nano ist eine analoge, mit Adresskodierung ausgestattete Einzelringbus-Zentrale mit einer intuitiven Benutzerschnittstelle und einem attraktiven Erscheinungsbild, die die Bedienung von Brandmeldeanlagen einfach und sicher macht.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Nano ist eine analoge adressierbare Zentrale mit einem Ringbus, einer intuitiven Benutzerschnittstelle und einem attraktiven Erscheinungsbild, die die Bedienung von Brandmeldesystemen einfach und sicher macht. Von der Installation über die Inbetriebnahme bis hin zum täglichen Gebrauch bietet Nano ein Erlebnis, das das Brandmeldesystem einfach zu bedienen und sicher macht. Das Erscheinungsbild des Panels bedeutet, dass Nano in jeder Art von Gebäude installiert werden kann und dort gut aussieht. Nano steuert die neueste Reihe von Vigilon-Ringbusgeräten von Honeywell Gent. Dies ermöglicht es einer Kleinanlage, von der fortschrittlichen Branderkennungstechnologie und der PWL-Leistung von Gent mit Bereichen wie S-Quad und S-Cubed zu profitieren, einschließlich leistungsfähiger EN 54-23-Angebote. Mit dem Nano-Inbetriebnahmewerkzeug können einfache Ursachen und Auswirkungen entweder offline oder online mit einem einfach zu bedienenden Inbetriebnahmewerkzeug konfiguriert werden.
Eigenschaften und Vorteile:- Nano ist kompatibel mit der Palette der ringbusversorgten Geräte von Gent
- Alle Geräte werden an denselben zweiadrigen Ringbus angeschlossen, separate Stromkreise für Warntongeber sind nicht erforderlich.
- Nano steuert die erweiterte Detektionstechnik und die gesamte S-Quad-Reihe
- Das Hinzufügen von Geräten und die Verwaltung von Systemänderungen können über das Zentraleninterface oder das Inbetriebnahme-Tool erfolgen
- Das Nano-Inbetriebnahme-Tool wurde speziell für die Verbesserung der Einrichtungs- und Inbetriebnahmezeit entwickelt
- Das Nano-Panel hat ein stilvolles Design, das zu jedem Gebäude passt
- Das Inbetriebnahme-Tool ermöglicht die Konfiguration eines Brandschutzplans aus der Ferne oder vor Ort über eine USB-Verbindung
- EN 54 Teil 2 und 4
- CPD
Andere
- Brand
- Gent
Andere
- Brand
- Gent
- Brand : Gent