/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Monitore und Anzeigen

    HTML5 HMI Touchscreen kapazitiv panels

    Die Touchscreen-Monitore der WEB-HMI-Serie sind HTML5-IP-Browser-kompatible Touchscreen-Displays. Sie kombinieren modernste Funktionen und höchste Leistung mit einem herausragenden Design.

    Übersicht
    Die Touchscreen-Monitore der WEB-HMI-Serie sind HTML5-IP-browserkompatible Touchscreen-Monitore. Sie kombinieren modernste Funktionen und höchste Leistung mit einem herausragenden Design.
    WEB-HMI-Touch-Bedienfelder sind in 5 verschiedenen Größen erhältlich, die 2 Stufen der Visualisierungs- und Konnektivitätsleistung bieten.
    Direkter Controller-Zugriff (Browser im Controller)
    Systemweiter Controller-Zugriff (Durchsuchen im System)
    Die WEB-HMI lässt sich nahtlos in Honeywell Anlage-Regler integrieren und bietet eine robuste Leistung sowie umfassende Einblicke vom Regler oder dem Gebäudesystem.

    Merkmale und Vorteile:
    • Hohe Cybersicherheit
    • IP-Schutzart IP66
    • Schutz vor unbefugten Zugriffen
    • Moderner HTML5-Browser auf Linux-Basis
    • Hochwertiges kapazitives und resistives Touch-Bedienfeld in Industriequalität mit einer Lebensdauer von mehr als 10Jahren
    • Controller, HMI und Arbeitsinstrumente sind harmonisiert und werden gemeinsam getestet.
    • HTML5 Chromium-Browser für den Zugriff auf Niagara 4
    • Weitwinkel-Sichtbarkeitsunterstützung des HTML5-Browsers – Durchsuchen von Controllern und Gebäudesystemen
    • Fünf Bildschirmgrößen – 4”, 7”, 10”, 15” und 21”
    • 24V DC Stromversorgung
    Zertifizierungen:
    • Zertifiziert nach ULE160970
    • CE-Emission EN 61000-6-4, Störfestigkeit EN61000-6-2 für den Einbau in Industrieumgebungen
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Alerton
      • CentraLine
      • Trend

    Andere

    • Brand
      • Alerton
      • CentraLine
      • Trend
    • Brand : Alerton|CentraLine|Trend