/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen für Zutrittskontrolle

    Salto Sallis Mobile Programming Device

    Auslaufmodell

    Honeywell Salto Sallis® Mobile Programming Device ist für die Ersteinrichtung der SALTO-Türkomponenten erforderlich.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Honeywell Salto Sallis® Mobile Programming Device ist für die Ersteinrichtung der SALTO-Türkomponenten erforderlich. Es ist ein obligatorisches Installationswerkzeug. Mit einem Programmiergerät kann eine unbegrenzte Anzahl von Kundensystemen unterstützt werden. Wenn der/die Kunde/Kundin sein/ihr Gerät hat, kann er/sie Daten aller Zylinderinstallationen auslesen und Notstrom bereitstellen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Erste Einrichtung der Komponenten der SALTO Tür
    • Diagnose der Komponenten
    • Firmware-Update
    • Öffnung im Notfall
    • Drahtlose Reichweite bis zu 15m (35ft) abhängig von der Umgebung