/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Module für Zugang und Beleuchtung

    E100 Aperio Escutcheon Wireless Lock

    Auslaufmodell

    E100 Aperio Escutcheon Wireless Locks sind Zugangskontrollschlösser. Dank der neuen V3-Plattform reagieren sie in Sekundenschnelle und eignen sich perfekt für Unternehmen, die die Entriegelung beschleunigen wollen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    E100 Aperio Escutcheon Wireless Locks sind neue Generation batteriegespeister Schlösser mit leistungsfähigerer Elektronik und schnelleren Reaktionszeiten. Der Leistungsschub kommt ohne Einbußen bei führenden Energieeffizienz der Aperio®-Klasse. Da die V3-Plattform von drahtlosen Schlössern betrieben wird, laufen beispielsweise viel genutzte Eingangstüren noch zwei Jahre lang mit einer Standardbatterie, wobei die Fernöffnungsfunktion in typischerweise nur fünf Sekunden Kommunikationszeit zwischen Aperio®-Schloss und dem Zugangskontrollsystem während der Batterie-Lebensdauer ermöglicht wird. Mit einem umfassenden Schloss-Sortiment, das fast alle Türarten und -öffnungen abdeckt, gibt es keinen Grund, die Aufrüstung auf eine schnellere drahtlose Zugangskontrolle mit Aperio® V3 zu verzögern.

    Merkmale und Vorteile:
    • Rasante Kommunikation: 5-10 Sekunden
    • Fernöffnungsfunktionen
    • Unterstützt mehrere Hochfrequenz-RFID-Technologien und mobilen Zugriff auf Seos
    • Leistungsstarke neue Elektronik mit USB-Schnittstelle
    • Verbesserte Akkuleistung
    Zertifizierungen:
    • CE